Série LE2 Hazlux

le2-series

Résistant aux impacts et chocs

La Série LE2 propose un luminaire au profil mince, résistant aux chocs et à la vibration, fabriqué en aluminium sans cuivre. Durable, ce produit est équipé d’une quincaillerie à découvert en acier inoxydable et il convient aux emplacements mouillés et maritimes.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
CLASSE II 
Division 1Groupes E, F, G
CLASSE III 

Approbations

  • Listé UL: UL844, 1598A (norme maritime), UL1598 (emplacements mouillés), UL 8750 (sécurité des DEL)
  • FCC
  • IK08
  • 5G (résistance aux chocs et à la vibration)
  • 1000 au brouillard salin
  • Conforme à la norme IP66 
ul-listed
UL_Marine
CSA-logo
IP_66
1k08
FCC-LOGO
red-bar

Avantages clés

  • Disponible en profil de faisceau large de 110°
  • Boîtier fabriqué en aluminium sans cuivre
  • Lentille en polycarbonate résistant à l’impact et aux chocs
  • Température de couleur proximale (TCP): 5 000 K (standard), 3 000 K et 4 000 K (en option)
  • Flux lumineux de 5 480 à 10 960 lumens

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language