Série LI1-EM Hazlux

li1em-series

Résistant aux impacts et chocs

Un luminaire polyvalent au profil mince, résistant aux chocs et antidéflagrant, la Série LI1-EM convient aux applications de montage au mur, au plafond ou sur poteau dans une variété d’emplacements dangereux, allant des mines aux installations pétrochimiques.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 1 Groupes C, D

Approbations

  • Listé UL: UL844, UL924
  • CSA C22.2 No.141-15, No. 137, No. 30, No. 250.0, No. 250.13
  • 5G (résistance aux chocs et à la vibration)
  • 1 000 h au brouillard salin
  • IP66
ul-listed
CSA-logo
IP_66
red-bar

Avantages clés

  • Disponible en profil de faisceau large de 60° et 110°
  • Boîtier fabriqué en aluminium sans cuivre
  • Lentille en verre trempé résistant à l’impact et aux chocs thermiques
  • Température de couleur proximale (TCP): 5 000 K (standard)
  • Flux lumineux de 10,800 lumens

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language