Série SMR Hazlux

smr-led

Souple et robuste

La combinaison unique de souplesse et de conception robuste permet l’installation de ce luminaire dans diverses installations nouvelles ou existantes. En plus de dépasser les attentes liées au remplacement des produits à DHI, le modèle SMR constitue la nouvelle référence en matière de polyvalence dans l’éclairage industriel à DEL.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 Zone 2 Groupes IIC
 CLASSE II 
 Division 2 Groupes F, G
 Zone 22 
 CLASSE III 

Approbations

  • Listé UL: UL844, UL1598, UL 15598A, UL 8750
  • Design Lights Consortium Listé
  • IDA – Approuvé par Dark Sky
  • Classé IP 66/67, adapté aux emplacements maritimes

 

UL_Marine
UL_C_US
IDA
IP_66
IP_67
DLC
red-bar

Avantages clés

  • Boîtier en aluminium sans cuivre, moulé sous haute pression

  • Durée de vie utile : L-M80 > 60 000 heures
     
  • Fonction de circuit gradateur de 0 à 10 V c.c. standard

  • Flux lumineux allant de 3 050 à 6 265 lumens 

  • Disponible en température de couleur standard de 5 000 K; options supplémentaires disponibles, allant de 2 700 à 6 500 K
     
  • Extrêmement robuste et résistant aux vibrations

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language