Série VB DEL

VB-BATTERY-LED

Sécuritaire et fiable

Cette unité à batterie convient pour les zones posant un risque lié aux gaz, aux vapeurs ou aux liquides inflammables qui peuvent engendrer une atmosphère explosive.  Les deux lampes DEL sont protégées par un boîtier en aluminium moulé et un couvercle en polycarbonate.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D

Approbations

  • CSA-US (aux normes UL 924)
  • Évalué à la norme UL 844 pour Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D
CSA_US
red-bar

Avantages clés

  • Lampes DEL MR16 de différentes puissances
  • 120/277 60Hz

  • Batterie au plomb-calcium de 6 ou 12 V
  • Entrée de conduit de 1/2 po sur les deux côtés et le dessus
  • Conforme à NEC, OSHA et NEMA pour Classe et Groupes ci-dessus

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language