Série VC DEL

VC-led

Sécuritaire et durable

Cette unité combinée avec éclairage de secours et enseigne à pictogramme comprend de série deux pellicules à pictogramme pour la sélection de la direction et deux lampes DEL protégées par un couvercle transparent en polycarbonate.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D

Approbations

  • CSA-US (aux normes UL 924)
  • Évalué à la norme UL 844 pour Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D
CSA_US
red-bar

Avantages clés

  • Modèle VC : batterie Ni-Cad d’une capacité totale de 6 V-20 W et modèle VC12N : batterie Ni-Cad d’une capacité totale de 12 V-24 W
  • Diagnostics avancés standards (inaudibles) et système de surveillance Nexus en option
  • Satisfait à NFPA101 (Life Safety Code), et aux normes d’éclairage NFPA 70- NEC et OSHA

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language