Composants & systèmes de protection contre les explosions
Composants & systèmes de protection contre les explosions
Hazlux NAM
Hazlux NAM
Série VE DEL
Série VE DEL
À propos de nous
Offre de produits
Ressources
Vidéos
Contactez-nous
Qui nous sommes
Éclairage de zone
Éclairage par projecteurs
Éclairage linéaire
Accessoires
Éclairage de secours
Littérature
Communiqué de presse
Vidéos de formation
Communiquer
Série VE DEL
Feuille de catalogue
Luminaire écoénergétique
Cette enseigne à pictogramme est disponible de série avec deux pellicules à pictogramme par face, pour une sélection de la direction. Écoénergétique – consomme moins de 2,5 watts en mode c.a. ou c.c.-satellite.
Classifications
CLASSE I
Division 2
Groupes A, B, C, D
Approbations
CSA-US (aux normes UL 924)
Évalué à la norme UL 844 pour Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D
Avantages clés
Boîte de jonction incluse pour montage en applique, par l’extrémité ou au plafond
Diagnostics avancés standards (inaudibles); système de surveillance Nexus en option
Satisfait à NFPA101 (Life Safety Code) et aux normes d’éclairage NFPA 70-NEC et OSHA
120/277 60Hz
Communiquez avec nous
Communiquez avec nous