Série VR DEL

VR-REMOTE-LED

Luminaire de haute qualité  

Cet appareil satellite est disponible avec un modèle à simple ou double lampe au choix pour un éclairage de qualité qui nécessite moins d'appareils. Prend en charge une plage de températures de fonctionnement extrêmes : -40 °C (-40 °F).

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D

Approbations

  • CSA-US (aux normes UL 924)
  • Évalué à la norme UL 844 pour Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D
CSA_US
red-bar

Avantages clés

  • Plaque arrière en aluminium moulé sous pression garnie d’un joint d’étanchéité
  • Couvercle en polycarbonate traité anti-UV résistant au vandalisme
  • Fourni avec vis inviolables et l’embout requis
  • Montage en surface; entrée pour conduit de 1/2 po NPT

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language