Série WNL Hazlux

wnl-led

Robuste et polyvalent

Luminaire linéaire durable et robuste, conçu pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels dans des applications industrielles, commerciales et en tunnel. Prend en charge le montage suspendu ou en saillie avec réglage facile de l’angle sur le terrain avec le support pivotant en option.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 Zone 2 Groupes IIC 
 CLASSE II 
 Division 2 Groupes F, G
 Zone 22 Groupe IIB
 CLASSE III 

Approbations

  • Listé UL: UL844, UL1598A UL8750, E76933; Norme marine listée UL E76933
  • Approuvé par l'American Bureau of Shipping
  • Étanchéité selon IP66
abs-logo
UL_C_US
UL_Marine
IP_66
red-bar

Avantages clés

  • Disponible en températures de couleur standard de 3 500 et 5 000 K; options supplémentaires disponibles, allant de 2 700 à 6 500 K

  • Le boîtier ventilé homologué IP66 élimine les écarts de pression pour une étanchéité fiable

  • Réglage facile de l’angle sur le terrain avec le support pivotant en option et le montage suspendu ou en saillie

  • Diverses options de flux lumineux pour remplacer les luminaires fluorescents

  • Durée de vie utile : L-M80 > 60 500 heures

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language