Enseigne combinée à pictogramme pour emplacements dangereux

HAZLOC-Combo-Picto

Sécuritaire et durable

Cette unité combinée avec éclairage de secours et enseigne à pictogramme comprend de série deux pellicules à pictogramme pour la sélection de la direction et deux lampes DEL protégées par un couvercle transparent en polycarbonate.

Classifications

 CLASSE I 
 Division 2 Groupes A, B, C, D
 CLASSE II 
 Division 1 and 2 Groupes E, F, G
 CLASSE III 

Approbations

  • Atteint ou dépasse CSA C22.2 No.141-15
CSA-logo
red-bar

Avantages clés

  • Capacité de charge satellite : avec des lampes DEL, l'éclairage couvre un chemin d'évacuation allant de 200 à 500 pi
     
  • Batteries scellées sans entretien au plomb-calcium ou au nickel-cadmium
     
  • Codes de température certifiés pour plusieurs types de lampes d'éclairage de secours

 

Communiquez avec nous

Communiquez avec nous
Select region / language