Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Système de support modulaire PMA TRUST™ pour rail

Cette page est disponible en version

   

Pour les applications de matériel roulant


Le système de support modulaire PMA TRUST™ est une solution légère et compacte offrant une grande résistance aux chocs. Grâce à la nouvelle conception, les dimensions extérieures sont réduites au minimum et l'espacement interne entre les conduits adjacents est très faible. Chaque élément peut contenir différentes combinaisons des deux, des conduits et des câbles de différentes tailles.

Le nouveau système de support modulaire offre une flexibilité totale en termes d'installation, répondant à toutes sortes d'exigences. Chaque élément peut accueillir différentes combinaisons de conduits et de câbles, de tailles diverses et variées, de sorte que le routage des câbles est facilité, quelle que soit sa complexité.

La fixation à une seule nervure assure une force de rétention axiale élevée et une compatibilité avec les conduits à profil grossier et fin. Les conduits peuvent tourner dans la fixation, ce qui évite les contraintes de torsion sur les conduits dans les systèmes mobiles.

Le système de support modulaire PMA TRUST™ est compatible avec tous les conduits PMAFLEX, PMAFLEX Pro et PMA Smart Line.

  

Vos principaux avantages avec le système de support modulaire PMA TRUST™

  • Poids léger, conception compacte et haute résistance aux chocs
  • Installation rapide, possible d'une seule main
  • Possibilité de rotation du conduit, ce qui empêche la torsion
  • Demi-coque de réduction pour les conduits de plus petite taille

 

Regardez la vidéo (en anglais) : Volker Muehlstein Sales Manager PMA et Sabine Schuler Product Manager PMA, présentent le webinaire PMA TRUST™, en parlant des caractéristiques et des avantages du nouveau système de support modulaire pour les applications de matériel roulant.

Vidéos

Téléchargements

Informations techniques