ABB Adaptaflex complète ses homologations mondiales avec ses conduits métalliques étanches à faible risque d'incendie (LFH), désormais conformes aux exigences de la norme nord-américaine NFPA 130.
Recouverte d'une gaine améliorée à risque d'incendie limité, la gamme de conduits métalliques étanches d'Adaptaflex offre la solution idéale, avec les raccords, connecteurs et accessoires associés, pour les applications de protection des câbles dans les environnements les plus exigeants.
Ces systèmes de conduits métalliques flexibles bénéficient déjà de l'indice de résistance au feu EN45545-2 HL3 le plus élevé pour les emplacements intérieurs et extérieurs, ainsi que de l'indice BS6853 Classe 1a et de l'approbation du métro de Londres pour une utilisation étendue et collective. De plus, les systèmes de la gamme bénéficient également de l'indice de protection contre les infiltrations (IP) le plus élevé du marché, avec les indices IP66, IP67, IP68 et IP69.
Désormais, les systèmes de conduits métalliques étanches Adaptaflex ont atteint une nouvelle norme, en passant les tests NFPA 130 pour l'inflammabilité de surface, le taux de génération de fumée et la génération de gaz toxiques, afin de garantir que ces produits répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité incendie dans le monde entier.
Les produits soumis aux essais étaient les gammes de conduits métalliques flexibles LFH-SPL, SPL-EF, LFH-SP et LFH-SPSS. Au total, ces produits ont été soumis à trois tests clés :
- ASTM E 162 Test d'inflammabilité de surface
Les produits sont placés devant un panneau radiant alimenté au gaz, incliné à 45 degrés. La propagation de la flamme est mesurée et un indice lui est attribué en fonction de la vitesse et de la propagation de la flamme. Aucune goutte enflammée n'est autorisée pendant l'essai.
- ASTM E 662 Test de taux de génération de fumée
Le matériau est exposé à la combustion – avec et sans flamme - pour simuler l'émission de fumée. La densité des fumées est mesurée après 4 minutes dans chaque mode et doit être inférieure à une valeur de 200. La densité maximale des fumées est également enregistrée pour l'évaluation de la valeur du produit par l'officier d'homologation.
- Essai de génération de gaz toxiques sur le Bombardier SMP 800-C
Les produits sont exposés aux conditions de combustion décrites dans le test ASTM E 662, avec des tests effectués dans chacun des modes avec et sans flamme. Pour chaque mode, la fumée générée par ces essais est prélevée dans la chambre à des débits spécifiques et mesurée au point de génération maximale de fumée. Les résultats sont analysés pour des espèces toxiques spécifiques, puis comparés pour acceptation aux seuils établis ou aux critères de concentration critique pour chaque espèce.
Après avoir passé ces tests approfondis et atteint ces nouvelles normes, les gammes Adaptaflex LFH-SPL, SPL-EF, LFH-SP et LFH-SPSS peuvent désormais être utilisées dans le monde entier pour tous les projets exigeant le plus haut niveau de résistance au feu et de protection contre les infiltrations.
Immeubles de bureaux
Les écoles
Hospitals (EMC)
Développement du commerce de détail
Leisure Complexes/Sports Stadiums
Immeubles de bureaux
Les écoles
Hôpitaux (EMC)
Développement du commerce de détail
Complexes de loisirs/stades sportifs