ABB Adaptaflex lance un nouveau système de conduit étanche aux liquides SSPL avec une âme en acier inoxydable 316
Dotée d'une âme en acier inoxydable 316 et recouverte d'un PVC résistant à l'huile ou d'un élastomère thermoplastique (TPE) pour températures extrêmes, cette nouvelle gamme de conduits métalliques étanches d'Adaptaflex offre la solution idéale, avec le raccord approprié de type SSPL, pour les applications de protection de câbles dans les environnements les plus exigeants.
- Type SSPL
Conduit flexible étanche aux liquides, recouvert de PVC résistant à l'huile et d'une âme en acier inoxydable 316. Convient aux applications intérieures/extérieures, à la marine et aux bâtiments. - Type SSPLHC
Conduit étanche aux liquides avec une âme en acier inoxydable 316L, conçu pour être utilisé à des températures extrêmes et présentant une très grande résistance chimique. Convient aux applications à très basses et très hautes températures. - SSPL Type M Raccord
Raccord droit en acier inoxydable 316, filetage extérieur mâle. A insérer dans les entrées filetées ou les débouchures en utilisant un contre-écrou pour les fixer. Offre une protection IP68 et IP69 lorsqu'il est utilisé avec un conduit SSPL.
Avec l'ajout de cette nouvelle gamme de conduits métalliques flexibles étanches en acier inoxydable, Adaptaflex peut maintenant offrir une gamme encore plus large de solutions de protection de câbles où la résistance à l'huile, aux températures extrêmes ou à une protection élevée contre les infiltrations est requise.
Immeubles de bureauxLes écolesHôpitaux (EMC)Développement du commerce de détailComplexes de loisirs/stades sportifsImmeubles de bureauxLes écolesHospitals (EMC)Développement du commerce de détailComplexes de loisirs/stades sportifs