ABB Adaptaflex fournit des solutions flexibles de protection des câbles aux entreprises de machines-outils et d'équipements d'origine (OEM)
Les entreprises de machines-outils et les équipementiers sont motivés par la nécessité de mettre en place les meilleurs processus de fabrication sans gaspillage. Pour y parvenir, chaque équipement est poussé à une plus grande efficacité en travaillant plus vite et plus intensément.
Par conséquent, tout système de conduit installé pour ces applications devra offrir une excellente résistance mécanique, une grande flexibilité et une excellente résistance à l'abrasion. En choisissant une telle solution, les entreprises peuvent fournir la meilleure protection possible pour toutes les parties mobiles.
Dans cet environnement exigeant d'applications dynamiques et statiques où tout arrêt de production peut s'avérer coûteux, il est essentiel que les produits de gestion des câbles continuent à offrir des performances dans des domaines où la protection contre les intrusions ainsi que la résistance aux huiles et aux produits chimiques sont primordiales. C'est pourquoi Adaptaflex a développé une large gamme de systèmes étanches aux liquides afin de garantir la protection du câblage critique dans les conditions d'essai.
La technologie est de plus en plus utilisée dans les machines-outils modernes et le besoin d'interfacer les conduits avec des connecteurs multibroches est de plus en plus important. Les systèmes en nylon continuent de gagner en popularité dans ce secteur en raison de leurs excellentes performances, de leur flexibilité et de leur faible coût d'installation. En offrant une large gamme de solutions métalliques et non métalliques, Adaptaflex peut répondre à tous ces besoins.