Disponible en format métallique et non métallique, Adaptaflex associent une conception innovante à une fabrication spécialisée pour fournir des solutions essentielles de protection des câbles. Notre produits sont conformes aux normes, approbations et certifications industrielles les plus importantes au monde, y compris le British Kitemark selon IEC61386, CSA, CE Low Voltage Directive Approval, UL 1696, NF, UN, LUL 1-085, DB (DIN 5510) et Lloyds Register Approved.
Protection des câbles pour une large gamme de secteurs et d'applications
Fabriqué selon les spécifications les plus strictes et offrant une large gamme de caractéristiques idéales pour la construction, l'infrastructure ferroviaire, la marine, les machines, la mécanique et les applications alimentaires, Adaptaflex propose une gamme complète de systèmes de conduits flexibles qui s'intègrent parfaitement à la gamme de produits d'installation électrique d'ABB, offrant à votre installation des possibilités infinies.
Avec Adaptaflex, vous obtenez non seulement des solutions de protection des câbles fiables et de haute qualité, mais aussi un rapport qualité-prix exceptionnel. Nos très populaires Contractor Packs &ndash ; un favori de nombreux électriciens, entrepreneurs en électricité et installateurs britanniques &ndash ; fournissent les deux, et sont idéaux pour les commerces/bureaux, LFH (Low Fire Hazard) et les applications résistantes aux liquides.
Investir dans l'avenir de la protection des câbles
La confiance que les entrepreneurs en électricité, les installateurs et les électriciens britanniques continuent d'accorder à nos conduits et raccords, ABB a investi de manière significative dans l'usine de fabrication d'AdaptaflexL'accent est mis sur la production, avec de nouvelles machines CNC de pointe et de nouvelles technologies d'ondulation et de moulage pour fabriquer nos gammes de produits critiques de câblage et de protection des câbles.
Gary Fitzpatrick, directeur de l'unité de fabrication d'ABB à Coleshill, a déclaré : "Alors que le marché évolue et que la demande de produits de protection des câbles plus robustes et plus fiables augmente, nous voulons conserver notre position de leader sur le marché, en fournissant à nos clients des produits fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes"
Lancement d'un nouveau produit innovant pour le secteur de l'alimentation et des boissons
C'est ainsi que l'une des nouvelles innovations d'Adaptaflex’est le système révolutionnaire d'évaluation de la qualité de l'air. conduit antimicrobienL'objectif est de réduire le nombre de bactéries de 80 % dans les 15 premières minutes et de 99 % en seulement deux heures. Fabriqué en partenariat avec BioCote, ce produit est en passe de devenir le favori de l'industrie alimentaire et des boissons. Doté d'une gaine thermoplastique DuPont Hytrel®, lisse et de qualité alimentaire, le conduit est complété par une gaine en acier inoxydable. premier raccord en acier inoxydable 316 étanche aux liquides, en une seule pièce.
L'additif antimicrobien du conduit contient de l'argent ionique inerte, qui ne réagit pas et ne modifie pas l'aspect du produit final. En outre, il ne se détériore pas à des températures extrêmes, telles que la vapeur ou la congélation. Surtout, la protection antimicrobienne ne s'use pas et ne disparaît pas au lavage, puisqu'elle est incorporée au cours de la fabrication pour faire partie intégrante du produit. Les bactéries ne peuvent pas survivre au contact des ions d'argent contenus dans la protection antimicrobienne, ce qui a pour effet de désactiver les propriétés de base des bactéries.
C’est encore un autre produit ABB My world of installation qui s’intègre parfaitement à notre gamme complète de produits, garantissant aux prescripteurs, installateurs, entrepreneurs en électricité et électriciens britanniques des solutions d’une compatibilité infinie.