Select Language
  • English
  • français
  • 中文
meeting en with spl-ef

Les raccords composites ABB Adaptaflex PCC/PCF offrent un poids réduit et une résistance accrue pour les infrastructures de transport et les bâtiments où des problèmes de sécurité incendie peuvent se poser.

Répondant aux demandes du marché dans l'ensemble du secteur des transports, ABB Adaptaflex a introduit avec succès une gamme de raccords composites résistants à la corrosion pour les applications dans les zones exposées.

Les gammes de raccords de protection de câbles PCC et PCF bénéficient d'une résistance accrue grâce à l'association de laiton nickelé et de matériaux en nylon chargé de verre modifié contre les chocs.  ; Cela permet également de réduire le poids du produit jusqu'à 50 % par rapport aux alternatives métalliques traditionnelles telles que l'acier, tout en offrant une résistance aux chocs comparable ou supérieure à celle des raccords en fonte traditionnels.

PCCF90Conçus pour être utilisés avec des conduits ondulés grossiers (PCC) ou fins (PCF) de 13 à 54 mm, les nouveaux raccords ont été spécialement conçus pour un service robuste et durable dans des zones exposées telles que les voies ferrées, les bogies et les tramways. Disponibles en coudes droits, coudes à 45° et coudes à 90°, les extrémités en laiton nickelé des raccords sont construites pour offrir une solidité et une résistance aux chocs optimales.

Le corps du raccord est un raccord modulaire à compression fabriqué en PA66 chargé de verre et modifié pour résister aux chocs pour ses propriétés de solidité et de résistance aux chocs.

La modularité du raccord à compression permet de créer des configurations flexibles, en verrouillant les composants en une seule unité scellée avec une résistance exceptionnelle à l'arrachement, garantissant l'intégrité à long terme tout en permettant une rotation de 360°. Les nouveaux raccords sont complétés par des joints en néoprène sélectionnés pour leur protection contre les infiltrations et leurs excellentes propriétés de stabilité chimique sur une large plage de températures.

Largement évalués et actuellement utilisés dans un grand nombre de projets en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, les composants sont certifiés pour les principales normes industrielles, telles que UR, IEC61386 et ISO60529. L'expérience acquise en travaillant avec des fabricants à travers l'Europe a permis à ABB de concevoir des coudes de 45° et 90° avec des intérieurs lisses en standard, afin de réduire les accrochages des câbles et du câblage contre les produits moulés traditionnels, lors de l'installation.

Meirion Buck à l'EBAa expliqué : Les gammes PCC et PCF ont été développées en réponse directe à des conditions plus strictes et à des demandes spécifiques de clients, par exemple le besoin de matériaux résistants aux produits chimiques de nettoyage caustiques. Comme toujours, notre objectif est de dépasser les attentes des clients et de l'industrie dans tous les domaines de la performance, de la sécurité et de la durée de vie &ndash ; et avec ces systèmes déjà en service dans des applications de tramway et de métro léger à travers l'Europe, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir”

 

  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hôpitaux (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hôpitaux (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Plus d'informations sur notre offre PCC/PCF

    Select region / language