Des morsures qui coûtent des milliards de dollars
L'utilisation de conduits en nylon polyamide permet de protéger les câbles critiques contre les animaux sauvages.
Les oiseaux, les écureuils, les rongeurs et les reptiles peuvent être mignons mais coûteux lorsqu'il s'agit d'endommager les câbles électriques et de communication. Chaque année, on estime que les animaux causent des milliards de dollars de dommages, notamment des pannes électriques, des interruptions de service, des pertes de chiffre d'affaires, des réparations et des frais. Les installations situées dans les zones rurales avec des bâtiments agricoles, des vides de toit ou des caves présentent un risque accru d'attaques d'animaux.
Les rongeurs sont une cause majeure de pannes et d'interruptions techniques, car ils ont l'habitude de ronger certains types de protection des câbles et d'endommager les fils électriques qu'ils contiennent. Il existe des méthodes moins humaines et plus coûteuses pour décourager les rongeurs et les animaux sauvages, telles que les pièges, les poisons ou les dissuasions sonores, mais ces techniques sont souvent inefficaces. Les mesures d'évitement ne peuvent que temporairement dissuader et non empêcher les dommages causés par les animaux, ce qui augmente le risque d'affaiblissement des fils, de court-circuit des appareils, de défaillance du système électrique et d'incendie.
Pour lutter efficacement contre les dégâts causés par les animaux, les ingénieurs d'ABB Installation Products ont mis au point une gamme complète de conduits flexibles non métalliques à base de nylon pour un large éventail d'applications et d'environnements &ndash ; au-dessus et au-dessous du sol.