Machines

Ce marché est motivé par la nécessité de répondre aux meilleures exigences en matière de production allégée. Pour y parvenir, chaque équipement de ce secteur est poussé à une plus grande efficacité en travaillant plus intensément et plus rapidement. Par conséquent, tout conduit installé dans ces applications devra présenter une excellente résistance mécanique, une grande flexibilité et une excellente résistance à l'abrasion afin de fournir la meilleure solution possible pour assurer la protection sur toute la longueur de toutes les pièces mobiles.

Dans cet environnement difficile d'applications dynamiques et statiques, il est essentiel que les produits de gestion des câbles continuent à offrir des performances dans des domaines où la résistance aux huiles et aux produits chimiques est primordiale. Tout temps d'arrêt dans la fabrication peut être très coûteux, c'est pourquoi les produits qui peuvent offrir une protection élevée contre les agressions sont fondamentaux et Adaptaflex peut offrir une large gamme de solutions pour répondre à tous ces besoins.

La technologie est de plus en plus utilisée dans les machines-outils modernes et le besoin d'interfacer les conduits avec des connecteurs multibroches est de plus en plus important. Les systèmes en nylon continuent de gagner en popularité dans ce secteur en raison de leurs excellentes performances, de leur flexibilité et de leur faible coût d'installation. Pour cette raison, Adaptaflex a développé une large gamme d'interfaces de connecteurs étanches aux liquides dans la gamme Adaptalok.

Applications typiques

  • Découpage et fabrication de métaux
  • Machines à fraiser
  • Technologie des machines-outils à commande numérique
  • Machines de moulage
  • Sécurité & CCTV
  • Robotique

Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment  

  • BSI Kitemark selon IEC61386
  • Marquage CE conformément à la directive sur les basses tensions
  • Entièrement conforme au code de pratique BS7671 Wiring Regulations
  • UL/CSA
  • UR
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hospitals (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hospitals (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • polski
    machinery content tile
    Produits associés
    Documents
    Informations complémentaires
    Contactez-nous

    Offre non métallique


    Offre métallique

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language