Marine

La sécurité et la fiabilité sont des considérations vitales dans l'un des environnements opérationnels les plus difficiles que l'on puisse trouver. Les produits spécifiés et installés dans ce secteur doivent faire face aux effets particulièrement néfastes du vent, des vagues et des embruns salés dans des zones très exposées. Si cela exige les produits les plus robustes, il faut également trouver des solutions lorsque les vibrations et les températures extrêmes viennent s'ajouter au défi.

Adaptaflex propose une large gamme de solutions adaptées à ce secteur et qui prennent en compte l'impact environnemental minimal, la résistance à la corrosion et aux produits chimiques, la longue durée de vie et les propriétés de faible risque d'incendie. L'utilisation des systèmes d'étanchéité Adaptalok offre également une protection contre les infiltrations, particulièrement précieuse dans les applications de lavage sous pression. Grâce à notre joint d'étanchéité spécialisé, l'indice de protection IP passe de IP66 à IP67/68/69.

Applications typiques

  • Salles des machines des navires
  • Chantiers navals et portuaires
  • Bateaux de plaisance & Cruisers
  • Développement de la marina
  • Artisanat pour l'océan

Produits approuvés selon un large éventail de normes industrielles, notamment 

  • Approbation du RU
  • BSI Kitemark selon IEC61386
  • Marquage CE conformément à la directive sur les basses tensions  
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hôpitaux (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hospitals (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Select Language
    • English
    • Deutsch
    • français
    • 日本語
    • polski
    marine content tile
    Produits associés
    Documents
    Informations complémentaires
    Contactez-nous

    Offre non métallique


    Offre métallique

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language