Pack entrepreneur résistant aux liquides

  • 10 mètres 20mm Type SP Adaptasteel Conduit en acier recouvert de PVC
  • Raccords en laiton nickelé - 5 fixes et 5 pivotants
  • 10 contre-écrous en laiton nickelé
  • Très haute résistance aux UV
  • Plage de température - Applications statiques : -25ºC à +70ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +90ºC
  • IP40 - IP65  
  • PVC auto-extinguible

Applications typiques

  • Industrie légère
  • CCTV  / Eclairage
  • Machines-outils
  • Construction – Bâtiments commerciaux et institutionnels
  • OEM – automatisation et machines
  • OEM – fabricants de harnais
  • OEM – Fabricants de panneaux
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • polski
Liste des pièces
Documents
Contactez-nous
TypeType de conduitDiamètre du conduitHomme fixeMâle pivotant
(mm)raccordsContre-écrousraccordraccordIndice de protection IP
CP-AF20SP-BS10m Noir Type SP Acier recouvert de PVC20N/A1055IP54

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language