Index Presse-étoupe A2P

Presse-étoupe haute performance IP68 jusqu'à 15bar

  • Polyamide 6.6 avec joint en caoutchouc nitrile
  • IP68 (jusqu'à 15 bar)  
  • Sans halogène
  • Plage de température : -20ºC à +90ºC
  • Enveloppe de travail plus petite sur la cloison ou le panneau
  • Large plage d'acceptation des câbles pour chaque taille de presse-étoupe
  • Couleurs disponibles : Noir RAL 9005 (B)

 

 

Select Language
  • English
  • français
  • polski
Liste des pieces
Documents
S'identifier /S'enregistrer
Contactez-nous
Numéro de pièceCode GIDCouleurTaille du filetDiamètre min. du câble (mm)Conditionnement Qté
200-81607TCA296220R0059NoirM168.050
200-82407TCA296220R0061NoirM208.050
200-83207TCA296220R0064BlackM2010.050
200-84007TCA296220R0066NoirM2013.250
200-85607TCA296220R0068BlackM2518.025
200-86407TCA296220R0070NoirM3225.010
200-87207TCA296220R0072NoirM4031.510
200-88007TCA296220R0073NoirM5037.05
200-88807TCA296220R0074NoirM5043.05

PDF Icon  ; Télécharger la fiche technique Index A2P Cable Gland

Se connecter à l'espace membres

Veuillez vous connecter en utilisant le formulaire ci-dessous.


Vous n'êtes pas partenaire ?


Si vous souhaitez devenir partenaire, vous serez le premier à être informé des nouveautés concernant les produits et vous aurez accès à notre bibliothèque technique qui fournit des informations supplémentaires sur les produits, telles que les certifications, les approbations et les documents de spécification.  ;

S'inscrire ici
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language