Conduits non métalliques

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文

Notre gamme de conduits est disponible dans de nombreux matériaux différents, allant du léger au lourd, avec des tailles nominales de 10 mm jusqu'à la taille Jumbo de 106 mm.

Pour les applications plus exigeantes, il existe une large gamme de conduits de haute spécification avec des propriétés améliorées de faible risque d'incendie, de blindage EMI et incorporant une grande résistance à la fatigue. Des options de surtressage sont disponibles pour une utilisation dans des environnements abrasifs.

Le produit standard est fabriqué dans une large gamme de matériaux. La construction ondulée offre une bonne flexibilité et un faible poids. En outre, une gamme de raccords est spécialement conçue pour maintenir l'intégrité du système.

Polyamide Conduits (PA6)

Nylon PA 6 résistant et durable Matériau. Système à usage général pour le câblage commercial léger/industriel, les bâtiments publics, les machines-outils et la marine

Conduits en polyamide modifié

Propriétés de résistance au feu améliorées pour la traction, les infrastructures, les extérieurs et les applications dynamiques à basse température.

Conduits en polypropylène (PP)

Conduit à haute résistance chimique

Spirale en PVC avec revêtement en PVC plastifié

Alésage lisse

Korifit Conduit

Gamme de conduits souples, disponible en 3 poids

Conduits de haute qualité et surtressés

Ultra High Specification - températures extrêmes, performances mécaniques, environnementales et chimiques

Select region / language