Gaines et raccords
Gaines et raccords
Adaptaflex
Adaptaflex
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Conduits non métalliques
Conduits non métalliques
Type CP
Type CP
Type CP
Polyester
Conduit de poids moyen
LFH (Low Fire Hazard) matériau auto-extinguible
Sans halogène
Très haute résistance aux UV
Très grande flexibilité - Très grande résistance à la fatigue
Plage de température : Applications statiques : -50ºC à +135ºC
Plage de température : Applications dynamiques : -25ºC à +150ºC
IP66 - IP69K (en fonction de l'équipement)
Homologué NF
Applications typiques
Système à usage général pour le câblage industriel et commercial
Select Language
English
Deutsch
français
日本語
中文
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
NW Taille du conduit
Pas du conduit
Diamètre extérieur (mm)
Diamètre intérieur (mm)
Rayon de courbure minimal (mm)
Longueur de la bobine (m)
CPFM13
13
10
Bien
13.0
9.5
25
50
CPFM16
16
13
Bien
15.8
11.3
30
50
CPFM21
21
17
Bien
21.2
16.0
35
50
CPCM28
28
23
Coarse
28.5
21.3
45
50
CPCM34
34
29
Grossière
34.5
27.2
55
50
CPCM42
42
36
Grossière
42.5
34.2
60
25
CPCM54
54
48
Grossière
54.5
46.0
70
25
Télécharger la fiche technique du type CP
Télécharger le catalogue Adaptaflex
Gamme Adaptalok
Installation rapide - “Push Twist Pull" Installation
Raccord à pièce unique
Étanchéité dynamique IP66 (possibilité de mise à niveau IP68/69K)
Gamme Adaptaseal
IP66-69k
Raccord fileté