Type KF - Korifit  

Poids standard Conduit

  • PVCu, blanc (W) seulement conduit
  • Pliable - Faible durée de vie à la fatigue
  • Auto-extinction
  • Haute résistance aux UV
  • Plage de température : Applications statiques : -5ºC à +60ºC
    Plage de température : Applications dynamiques : -5ºC à +60ºC
  • Jusqu'à l'indice de protection IP65 (en fonction du montage)

Applications typiques 

  • Câblage industriel et commercial
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文
Adaptaflex korifit standard
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)NW Taille du conduitPas du conduitDiamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
KFS161613fine15.811.92550
KFS202017fine19.814.33050
KFS252522fine24.819.74050
Pour commander, indiquer le numéro de référence, la couleur et la longueur de la bobine, par exemple KFS16/GR/50M.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language