Applications typiques
Type A Raccord droit
Type 45 Raccord coudé 45°
Type C90 Raccord coudé 90°
Type SA Raccord pivotant droit
Type S45 45° raccord coudé pivotant
Type CS90 90° raccord coudé pivotant
Type SFA Raccord pivotant droit
UNEF Type SFA Corps droit avec raccord pivotant
Type CSF90 90° corps coudé avec raccord tournant
UNEF Type CSF90 90° corps coudé avec raccord tournant
Type SF45 45° corps coudé avec raccord tournant
UNEF Type SF45 45° corps coudé avec raccord tournant
Type PPA Raccord droit en polypropylène
Type SF45 45° raccord coudé pivotant
Type CSF90 90° raccord coudé pivotant
Type A Raccord droit avec filetage mâle externe fixe
Type C90 Raccord coudé 90° avec filetage mâle externe fixe
Type FLC90/FL90 Corps coudé 90° avec bride pivotante pour montage sur panneau
Type T Pièce en T d'inspection
Type RK Kit de réduction
Type AWB Rondelle anti-vibration