Type PF

Poids standard

  • Polyamide 12 modifié
  • Retardateur de flammes, matériau auto-extinguible LFH (Low Fire Hazard)
  • Sans halogène
  • Très haute résistance aux UV
  • Très grande flexibilité - Très grande résistance à la fatigue
  • Plage de température : Applications statiques : -50ºC à +110ºC
    Plage de température : Applications dynamiques : -45ºC à +120ºC
  • IP40 - IP69K (en fonction de l'équipement)
  • EN45545-2 HL2 - R22 &  R23, UNi et DB approuvé
  • Disponible en poids lourd variante

Applications typiques

  • Applications dynamiques et  extérieures  sur les véhicules ferroviaires
  • Traction / Harnais pour véhicules
  • OEM-Assemblage – Automatisation, Robotique, emballage
  • OEM – Véhicules - Rail
  • OEM – Fabricants de harnais
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)NW Taille du conduitPas du conduitDiamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
PFFS10*107.5Bien10.06.22050
PFFS13*1310Bien13.09.93050
PFFS161613Bien15.811.73550
PFFS212117Bien21.216.64050
PFCS282823Grossière28.521.75050
PFCS343429Grossière34.527.76025
PFCS424236Grossière42.535.56525
PFCS545448Grossière54.546.67525

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language