Gaines et raccords
Gaines et raccords
Adaptaflex
Adaptaflex
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Systèmes de conduits flexibles non métalliques
Conduits non métalliques
Conduits non métalliques
Type PF (standard)
Type PF (standard)
Type PF (poids lourd)
Type PF (poids lourd)
Type PF
Poids lourd
Polyamide modifié 12
Retardateur de flammes, matériau auto-extinguible LFH (Low Fire Hazard)
Sans halogène
Très haute résistance aux UV
Grande flexibilité - Durée de vie à la fatigue très élevée
Plage de température : Applications statiques : -50ºC à +110ºC
Plage de température : Applications dynamiques : -45ºC à +120ºC
IP40 - IP69 (en fonction de l'équipement)
EN45545-2 HL2 - R22 & ; R23, homologué UNi et DB
Applications typiques
Applications dynamiques et extérieures sur les véhicules ferroviaires
Traction / Harnais pour véhicules
OEM-Assemblage – Automatisation, robotique, emballage
OEM – Véhicules - Rail
OEM – Fabricants de harnais
Select Language
English
Deutsch
français
日本語
中文
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce
Taille nominale du conduit (mm)
NW Taille du conduit
Pas du conduit
Diamètre extérieur (mm)
Diamètre intérieur (mm)
Rayon de courbure minimal (mm)
Longueur de la bobine (m)
PFFH13*
13
10
Bien
13.0
9.7
40
50
PFFH16
16
13
Bien
15.8
11.5
45
50
PFCH21
21
17
Grossière
21.2
15.3
50
50
PFCH28
28
23
Coarse
28.5
21.5
60
50
PFCH34
34
29
Grossière
34.5
27.5
70
25
PFCH42
42
36
Grossière
42.5
35.5
75
25
PFCH54
54
48
Grossière
54.5
46.4
85
25
Télécharger la fiche technique du Type PF (Heavyweight)
Télécharger le catalogue Adaptaflex
Type PF Conduit de poids standard
Gamme ATS
IP66, 67, 68 (4 bars pendant 30 minutes) & ; 69k selon DIN40050
Installation facile  ;
Joint et rondelle montés en permanence
Gamme Adaptalok
Installation rapide &ndash ; “Push Twist Pull&rdquo ; Installation
Raccord à pièce unique  ;
Étanchéité dynamique IP66 (possibilité de mise à niveau IP68/69K)
Gamme Adaptaseal & Adaptaring
IP66 (Adaptaseal)  ;
IP40 (Adaptation)
Raccord fileté  ;