Type PP

  • Polypropylene
  • Résistance moyenne aux UV
  • Flexibilité élevée - Durée de vie moyenne
  • Plage de température : Applications statiques : -20ºC à +90ºC
    Plage de température : Applications dynamiques : -5ºC à +105ºC
  • IP66 (en fonction de l'équipement)
  • Approuvé CE   

Applications typiques  

  • Applications industrielles à haute résistance chimique
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文
Type PA, PI, PR etc
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)NW Taille du conduitDiamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
PPFM13131013.09.8550
PPFM16161315.812.13550
PPFM21211721.216.84050
PPFM28282328.523.16050
PPFM34342934.529.15050
Pour commander, indiquer le numéro de référence, la couleur & ; la longueur de la bobine, par exemple PPFM16/BL/50M
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language