Type PR

  • Matériau auto-extinguible ELFH (Enhanced Low Fire Hazard)
  • Sans halogène
  • Très haute résistance aux UV
  • Flexibilité élevée - Durée de vie moyenne
  • Versions surtressées disponibles
  • Plage de température : Applications statiques : -40ºC à +120ºC
    Plage de température : Applications dynamiques : -5ºC à +120ºC
  • IP40 - IP69 (en fonction de l'équipement)
  • EN45545-2 HL3 - R22 &  R23, DB, London Underground et NF approuvé

Applications typiques

  • Généralement spécifié / utilisé dans des zones confinées où le risque d'inhalation de fumée peut être d'une importance critique. (stations de métro, wagons de train)
  • Construction – Institutionnel : Hôpitaux, écoles, autres bâtiments publics
  • OEM – Fabricants de harnais industriels
  • Marine
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文
Type PA, PI, PR etc
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Informations complémentaires
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)NW Taille du conduitPas du conduitDiamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
PRFS13107.5Bien10.06.22050
PRFS161310Bien13.09.93050
PRFS211613Bien15.811.73550
PRCS212117Bien21.216.64050
PRCS282823Grossière28.521.75050
PRCS343429Grossière34.527.76025
PRCS424236Grossière42.535.56525
PRCS545448Grossière54.546.67525

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language