Type PRSS - Hi-Spec

  • Matériaux : PA (Nylon) 6 Conduit, tresse de recouvrement en acier inoxydable
  • Screening EMI standard  
  • Système à faible risque d'incendie amélioré (ELFH)  autoextinguible
  • Très haute résistance aux UV
  • Flexibilité élevée - Durée de vie moyenne
  • Plage de température : Applications statiques : -40ºC à +120ºC
    Plage de température : Applications dynamiques : -5ºC à +120ºC
  • IP66 - IP67 (en fonction de l'équipement)
  • Marqué CE, approuvé pour l'utilisation par le métro de Londres, NF et DB

Applications typiques

  • Assemblage OEM – Automatisation, machines, constructeurs de panneaux
  • Véhicules OEM & Rail
  • Services publics – Électricité & Énergie, TIC & Centre de données, Eau & Déchets
  • Infrastructure & Transport
  • Industrie OEM – Marine & Shipping
  • Services publics – électricité & énergie
  • Processus industriel & Extraction
 
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • 中文
Type PRTC_Hi-Spec_Std EMI Conduit
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)NW Taille du conduitPas du conduitDiamètre extérieur (mm)Diamètre intérieur (mm)Rayon de courbure minimal (mm)Longueur de la bobine (m)
PRFSSS161613Bien17.211.73550
PRFSSS212117Bien23.616.66050
PRCSSS282823Grossière30.021.77050
PRCSSS343429Grossière36.027.77550
PRCSSS424236Grossière43.535.19025
PRCSSS545448Grossière56.546.69525

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language