Adaptaflex® Raccord compact haute performance

Raccord droit avec filetage extérieur mâle fixe ou pivotant pour les systèmes de conduits tressés non métalliques Adaptaflex®.

Caractéristiques, avantages et approbations :

  • Conception compacte, légère et discrète
  • Résistance élevée à l'arrachement et aux chocs
  • Conçu pour être utilisé avec les conduits tressés Adaptaflex®  (Type PKTC, PRTC, PKSS, PRSS)
  • Plage de température - Applications statiques : -60ºC à +260ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +250ºC
  • IP66 à IP69K
  • Maintient les performances de blindage du système EMI lorsqu'il est associé à des conduits tressés.
  • Facile à installer

Applications typiques :

  • Applications pour cavaliers & matériel roulant  
  • Matériel roulant sous plancher
  • Systèmes de signalisation au sol
  • Systèmes de freinage
  • CCTV
  • Sécuriser les données et les systèmes de communication
  • Unités antivandalisme/antivol
Select Language
  • English
  • français
AFX Compact Performance Fitting

Normes / Conformité :

  • Kitemark BSI selon BS EN61386 - KM35161
  • Marquage CE conformément à la directive sur les basses tensions
  • IEC 62153-4-15

Consultez notre guide d'installation étape par étape

Plus d'informations

Select region / language