Coupleur - Korifit

Coupleur droit en une pièce

  • Polyamide (Nylon) 66
  • A utiliser avec : Korifit Type KF conduit
  • Plage de température - Applications statiques : -5ºC à +60ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -5ºC à +60ºC
  • IP65  
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures. Contre-écrou fourni

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
Adaptaflex Coupler - Korifit
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métrique
KF20202017
Pour l'accouplement de deux conduits flexibles ondulés
Pour commander, indiquer le numéro de pièce et la couleur de la carrosserie, par exemple KF2020/W.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language