Montage sur panneau FL/45 - Adaptalok ATS™

45º Corps coudé - Montage sur panneau Bride pivotante

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • Avec joint facial intégré
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-panel-mounting-type-fl-c45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)
AT16/FL/4516
AT21/FL/4521
AT28/FL/4528
Avec joint facial intégré
Pour commander, indiquer la référence, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT21/FL/45/BLB.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language