Type 45 - Adaptalok ATS™

45º Corps de coude - Filetage mâle externe fixe

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures. Commander les contre-écrous séparément
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Elastomère jaune
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit
(mm)
NPT
fil
(en)
Numéro de pièceTaille nominale du conduit
(mm)
PF
fil
(en)
AT13/M16/4513M16AT13/038/45133/8AT13/PF038/45133/8
AT16/M16/4516M16AT16/038/45163/8AT16/PF038/45163/8
AT16/M20/4516M20AT16/050/4516½AT16/PF050/4516½
AT21/M20/4521M20AT21/050/4521½AT21/PF050/4521½
AT28/M25/4528M25AT28/075/4528¾AT28/PF075/4528¾
AT34/M32/4534M32AT34/100/45341AT34/PF100/45341
AT42/M40/4542M40AT42/125/45421 1/4AT42/PF125/45421 1/4
AT48/M50/4548M50AT48/150/45481 1/2AT48/PF150/45481 1/2
AT54/M50/4554M50------

Elastomère bleu
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit
(mm)
PF
fil
(in)
AT13/M16/4513M16AT13/PF038/45133/8
AT16/M16/4516M16AT16/PF038/45163/8
AT16/M20/4516M20AT16/PF050/4516½
AT21/M20/4521M20AT21/PF050/4521½
AT28/M25/4528M25AT28/PF075/4528¾
AT34/M32/4534M32AT34/PF100/45341
AT42/M40/4542M40AT42/PF125/45421 1/4
AT48/M50/4548M50AT48/PF150/45481 1/2
AT54/M50/4554M50---

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language