Type C90 - Adaptalok ATS™

90º Corps de coude - Filetage mâle externe fixe

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour insertion dans les entrées filetées & ; débouchures. Commander les contre-écrous séparément
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-c90
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Elastomère jaune  
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Filetage métrique Numéro de pièce Taille nominale du conduit
(mm)
NPT
fil
(en)
Numéro de pièce Taille nominale du conduit
(mm)
PF
fil
(en)
AT13/M16/C90 13 M16 AT13/038/C90 13 3/8 AT13/PF038/C90 13 3/8
AT16/M16/C90 16 M16 AT16/038/C90 16 3/8 AT16/PF038/C90 16 3/8
AT16/M20/C90 16 M20 AT16/050/C90 16 ½ AT16/PF050/C90 16 ½
AT21/M20/C90 21 M20 AT21/050/C90 21 ½ AT21/PF050/C90 21 ½
AT21/M25/C90 28 M25 AT28/075/C90 28 ¾ AT28/PF075/C90 28 ¾
AT28/M32/C90 34 M32 AT34/100/C90 34 1 AT34/PF100/C90 34 1
AT28/M40/C90 42 M40 AT42/125/C90 42 1 1/4 AT42/PF125/C90 42 1 1/4
AT34/M50/C90 48 M50 AT48/150/C90 48 1 1/2 AT48/PF150/C90 48 1 1/2
AT34/M50/C90 54 M50 AT54/150/C90 54 1 1/2 AT54/PF150/C90 54 1 1/2
AT42/M63/C90 54 M63 AT54/200/C90 54 2 AT54/PF200/C90 54 2

Elastomère bleu
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Filetage métrique Numéro de pièce Taille nominale du conduit
(mm)
PF
fil
(in)
AT13/M16/C90 13 M16 AT13/PF038/C90 13 3/8
AT16/M16/C90 16 M16 AT16/PF038/C90 16 3/8
AT16/M20/C90 16 M20 AT16/PF050/C90 16 ½
AT21/M20/C90 21 M20 AT21/PF050/C90 21 ½
AT21/M25/C90 28 M25 AT28/PF075/C90 28 ¾
AT28/M32/C90 34 M32 AT34/PF100/C90 34 1
AT28/M40/C90 42 M40 AT42/PF125/C90 42 1 1/4
AT34/M50/C90 48 M50 AT48/PF150/C90 48 1 1/2
AT34/M50/C90 54 M50 AT54/PF150/C90 54 1 1/2
AT42/M63/C90 54 M63 AT54/PF200/C90 54 2

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language