Type S45 - Adaptalok ATS™

45º Corps de coude - pivotant Filetage extérieur mâle

  • Polyamide (Nylon) 66, laiton nickelé Filetage/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures. Commander les contre-écrous séparément
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-s45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit
(mm)
NPT
fil
(en)
AT13/M16/S4513M16AT13/038/S45133/8
AT16/M16/S4516M16AT16/038/S45163/8
AT21/M20/S4521M20AT21/050/S4521½
AT28/M25/S4528M25AT28/075/S4528¾
AT34/M32/S4534M32AT34/100/S45341
AT42/M40/S4542M40AT42/125/S45421 1/4
AT48/M50/S4548M50AT48/150/S45481 1/2
AT54/M50/S4554M50AT54/150/S45541 1/2
AT54/M63/S4554M63AT54/200/S45542
Pour insertion dans les entrées filetées & ; débouchures. Commander les contre-écrous séparément
Pour commander, indiquer le numéro de pièce, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT54/M63/S45/BLB.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language