Type SA - Adaptalok ATS™

Corps droit - pivotant Filetage extérieur mâle

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Contre-écrou fourni avec un filetage MÉTRIQUE
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-sa
Liste des pièces
Documents
Contactez-nous
Référence - Filets métriquesDimensions nominales (mm)
Corps noirCorps grisABCDEF
AT13/M16/SA/BLBAT13/M16/SA/GRBM16x1,512.043.521.211.024.0
AT16/M16/SA/BLBAT16/M16/SA/GRBM16x1.512.043.523.211.024.0
AT16/M20/SA/BLBAT16/M20/SA/GRBM20x1.512.043.523.215.027.0
AT21/M20/SA/BLBAT21/M20/SA/GRBM20x1.512.046.830.215.027.0
AT21/M25/SA/BLBAT21/M25/SA/GRBM25x1,512.346.830.219.834.0
AT28/M25/SA/BLBAT28/M25/SA/GRBM25x1,512.348.537.219.834.0
AT28/M32/SA/BLBAT28/M32/SA/GRBM32x1.517.048.537.226.542.0
AT34/M32/SA/BLBAT34/M32/SA/GRBM32x1.517.049.744.226.542.0
AT34/M40/SA/BLBAT34/M40/SA/GRBM40x1.517.549.744.233.852.0
AT42/M40/SA/BLBAT42/M40/SA/GRBM40x1.517.560.654.233.852.0
AT42/M50/SA/BLBAT42/M50/SA/GRBM50x1.516.060.654.243.863.0
AT48/M50/SA/BLBAT48/M50/SA/GRBM50x1.516.064.165.043.863.0
AT54/M50/SA/BLBAT54/M50/SA/GRBM50x1.516.067.566.243.870.0
AT54/M63/SA/BLBAT54/M63/SA/GRBM63x1.516.067.566.243.870.0

Référence - Filets métriquesDimensions nominales (mm)
Corps noirCorps grisABCDEF
AT13/M16/SA/BLYAT13/M16/SA/GRYM16x1,512.043.521.211.024.0
AT16/M16/SA/BLYAT16/M16/SA/GRYM16x1.512.043.523.211.024.0
AT16/M20/SA/BLYAT16/M20/SA/GRYM20x1.512.043.523.215.027.0
AT21/M20/SA/BLYAT21/M20/SA/GRYM20x1.512.046.830.215.027.0
AT21/M25/SA/BLYAT21/M25/SA/GRYM25x1.512.346.830.219.834.0
AT28/M25/SA/BLYAT28/M25/SA/GRYM25x1.512.348.537.219.834.0
AT28/M32/SA/BLYAT28/M32/SA/GRYM32x1,517.048.537.226.542.0
AT34/M32/SA/BLYAT34/M32/SA/GRYM32x1.517.049.744.226.542.0
AT34/M40/SA/BLYAT34/M40/SA/GRYM40x1.517.549.744.233.852.0
AT42/M40/SA/BLYAT42/M40/SA/GRYM40x1.517.560.654.233.852.0
AT42/M50/SA/BLYAT42/M50/SA/GRYM50x1.516.060.654.243.863.0
AT48/M50/SA/BLYAT48/M50/SA/GRYM50x1.516.064.165.043.863.0
AT54/M50/SA/BLYAT54/M50/SA/GRYM50x1.516.067.566.243.870.0
AT54/M63/SA/BLYAT54/M63/SA/GRYM63x1,516.067.566.243.870.0


  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language