Type SF45 - Adaptalok ATS™

45º Corps de coude - pivotant Filetage femelle interne

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour insertion dans les entrées filetées & débouchures. Commander les contre-écrous séparément
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
adaptaflex-non-metallic-fittings-adaptalok-ats-type-sf45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Filetage métrique Numéro de pièce Taille nominale du conduit
(mm)
NPT
fil
(en)
AT13/M16/SF45 13 M16 AT13/038/SF45 13 3/8
AT16/M16/SF45 16 M16 AT16/038/SF45 16 3/8
AT21/M20/SF45 21 M20 AT21/050/SF45 21 ½
AT28/M25/SF45 28 M25 AT28/075/SF45 28 ¾
AT34/M32/SF45 34 M32 AT34/100/SF45 34 1
AT42/M40/SF45 42 M40 AT42/125/SF45 42 1 1/4
AT48/M50/SF45 48 M50 AT48/150/SF45 48 1 1/2
AT54/M50/SF45 54 M50 - - -
AT54/M63/SF45 54 M63 AT54/200/SF45 54 2
Pour la fixation aux filetages externes & autres raccords
Pour commander, indiquer la référence, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT16/M16/SF45/BLB.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language