Type SF45J - Adaptalok ATS™

Coude 45º avec système d'étanchéité intégré. Boîtier métallique pivotant à utiliser avec les presse-étoupes Jacob PERFECT

  • Polyamide (Nylon) 66, laiton nickelé Filetage/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
    NOTE : La température peut être limitée par l'utilisation du presse-étoupe Jacob  
  • IP66 - IP68 (4 bar 30mins)  
  • Fournit une décharge de traction intégrée et une protection optimale contre la pénétration des câbles  
  • Approuvé pour:  
    CE
    NF 16-10/12 I4, F2
    CEI 11170 LR3 / LR4

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métrique
AT16/M16/SF45J16M16
AT21/M20/SF45J21M20
AT28/M25/SF45J28M25
AT34/M32/SF45J34M32
AT42/M40/SF45J42M40
AT54/M50/SF45J54M50
AT54/M63/SF45J54M63
Boîtier métallique pivotant à utiliser avec les presse-étoupes Jacob PERFECT
Pour commander, indiquer le numéro de pièce, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT16/M16/SF45J/BLY.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language