Type SFA - Adaptalok ATS™

Corps droit - Raccord pivotant Filetage femelle interne

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69
  • Pour fixation sur filets externes & autres raccords
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Filetage métrique Numéro de pièce Taille nominale du conduit
(mm)
NPT
fil
(en)
AT13/M16/SFA 13 M16 AT13/038/SFA 13 3/8
AT16/M16/SFA 16 M16 AT16/038/SFA 16 3/8
AT21/M20/SFA 21 M20 AT21/050/SFA 21 ½
AT28/M25/SFA 28 M25 AT28/075/SFA 28 ¾
AT34/M32/SFA 34 M32 AT34/100/SFA 34 1
AT42/M40/SFA 42 M40 AT42/125/SFA 42 1 1/4
AT48/M50/SFA 48 M50 AT48/150/SFA 48 1 1/2
AT54/M50/SFA 54 M50 - - -
AT54/M63/SFA 54 M63 AT54/200/SFA 54 2
Pour fixation sur filets externes & autres raccords
Pour commander, indiquer le numéro de pièce, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT54/M63/SFA/BLB.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language