| Numéro de pièce | A | B | C | D | E |
21T | AT211316/T | 82 | 129 | 21 | 16 | 13 |
AT211321/T | 82 | 122 | 21 | 21 | 13 |
AT211613/T | 83 | 129 | 21 | 13 | 16 |
AT211616/T | 83 | 129 | 21 | 16 | 16 |
AT211621/T | 83 | 122 | 21 | 21 | 16 |
AT212113/T | 75 | 129 | 21 | 21 | 13 |
AT211616/T | 83 | 129 | 21 | 16 | 16 |
AT212121/T | 77 | 122 | 21 | 21 | 21 |
28T | AT212821/T | 82 | 152 | 21 | 21 | 28 |
AT281321/T | 88 | 141 | 28 | 21 | 13 |
AT281328/T | 88 | 129 | 28 | 28 | 13 |
AT281621/T | 90 | 141 | 28 | 21 | 16 |
AT281628/T | 90 | 129 | 28 | 28 | 16 |
AT282121/T | 93 | 141 | 28 | 21 | 21 |
AT282128/T | 93 | 129 | 28 | 28 | 21 |
AT282828/T | 82 | 129 | 28 | 28 | 28 |
34T | AT341634/T | 98 | 139 | 34 | 34 | 16 |
AT342128/T | 104 | 150 | 34 | 28 | 21 |
AT342134/T | 104 | 139 | 34 | 34 | 21 |
Pour commander, indiquer la référence, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT211316/T/BLY