UNEF Type CSF90 - Adaptalok ATS™

90º Coude Corps - pivot interne Filetage femelle

  • Polyamide (Nylon) 66/TPE
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PR / PADL / PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • Pour l'accouplement aux connecteurs circulaires UNEF
  • Jaune version élastomère approuvée pour : NF et UNi
  • Bleu version élastomère approuvée pour : NF, UNi, c RU us et ETL Interteki

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF
AT13/U063/CSF90 13 ⅝” - 24 AT21/U144/CSF90 21 1 7/16” - 18
AT13/U075/CSF90 13 3/4” - 20 AT21/U175/CSF90 21 1 3/4” - 18
AT13/U088/CSF90 13 ⅞” - 20 AT28/U088/CSF90 28 ⅞” - 20
AT16/U063/CSF90 16 ⅝” - 24 AT28/U094/CSF90 28 15/16” - 20
AT16/U075/CSF90 16 3/4” - 20 AT28/U100/CSF90 28 1” - 20
AT16/U081/CSF90 16 13/16” - 20 AT28/U119/CSF90 28 1 3/16” - 18
AT16/U088/CSF90 16 ⅞” - 20 AT28/U138/CSF90 28 1 3/8” - 18
AT16/U094/CSF90 16 15/16” - 20 AT28/U144/CSF90 28 1 7/16” - 18
AT16/U100/CSF90 16 1” - 20 AT28/U175/CSF90 28 1 3/4” - 18
AT16/U119/CSF90 16 1 3/16” - 18 AT28/U200/CSF90 28 2” - 16
AT16/U131/CSF90 16 1 5/16” - 18 AT28/U225/CSF90 28 2 1/4” - 16
AT21/U075/CSF90 21 3/4” - 20 AT34/U100/CSF90 34 1” - 20
AT21/U088/CSF90 21 ⅞” - 20 AT34/U119/CSF90 34 1 3/16” - 18
AT21/U094/CSF90 21 15/16” - 20 AT34/U144/CSF90 34 1 7/16” - 18
AT21/U100/CSF90 21 1” - 20 AT34/U175/CSF90 34 1 3/4” - 18
AT21/U113/CSF90 21 1 1/8” - 18 AT34/U200/CSF90 34 2” - 16
AT21/U119/CSF90 21 1 3/16” - 18 AT42/U175/CSF90 42 1 3/4” - 18
AT21/U131/CSF90 21 1 5/16” - 18 AT42/U200/CSF90 42 2” - 16
AT21/U138/CSF90 21 1 3/8” - 18 - - -
Pour l'accouplement aux connecteurs circulaires UNEF
Pour commander, indiquer la référence, la couleur du corps et la couleur de l'élastomère, par exemple AT16/U063/CSF90/BLB.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language