Type CS90 - Adaptalok

90º Raccord coudé - pivotant filetage extérieur mâle

  • Polyamide (Nylon) 66, laiton nickelé Filetage
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR & ; PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • A insérer dans les entrées filetées & débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Commander le contre-écrou séparément
  • Métro de Londres, homologué NF

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Type CS90
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Fil PG
AL13/M16/CS90*13M16AL13/PG9/CS90*13PG9
AL16/M16/CS9016M16AL16/PG11/CS9016PG11
AL21/M20/CS9021M20AL21/PG13/CS9021PG13,5
---AL21/PG16/CS9021PG16
AL28/M25/CS9028M25AL28/PG21/CS9028PG21
AL34/M32/CS9034M32AL34/PG29/CS9034PG29
AL42/M40/CS9042M40AL42/PG36/CS9042PG36
AL54/M50/CS9054M50AL54/PG48/CS9054PG48
AL54/M63/CS9054M63---

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language