Type S45 - Adaptalok

45º Raccord coudé - pivotant filetage extérieur mâle

  • Raccord en polyamide (Nylon) 66, filetage en laiton nickelé
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR & PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Commander le contre-écrou séparément
  • London Underground, NF and c RU us approved   

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Type S45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Fil PG
AL13/M16/S45*13M16AL13/PG9/S45*13PG9
AL16/M16/S4516M16AL16/PG11/S4516PG11
AL21/M20/S4521M20AL21/PG13/S4521PG13,5
---AL21/PG16/S4521PG16
AL28/M25/S4528M25AL28/PG21/S4528PG21
AL34/M32/S4534M32AL34/PG29/S4534PG29
AL42/M40/S4542M40AL42/PG36/S4542PG36
AL54/M50/S4554M50AL54/PG48/S4554PG48
AL54/M63/S4554M63---

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language