Type SF45 - Adaptalok

45º Raccord coudé - pivotant filetage femelle interne

  • Polyamide (Nylon) 66, laiton nickelé Filetage
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR & PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • Pour la fixation aux filetages externes &  autres raccords
  • London Underground, NF and c RU us approved   

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Type SF45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Fil PG
AL13/M16/SF4513M16AL13/PG9/SF4513PG9
AL16/M16/SF4516M16AL16/PG11/SF4516PG11
AL21/M20/SF4521M20AL21/PG13/SF4516PG13,5
---AL21/PG16/SF4521PG16
AL28/M25/SF4528M25AL28/PG21/SF4528PG21
AL34/M32/SF4534M32AL34/PG29/SF4542PG29
AL42/M40/SF4540M40AL42/PG36/SF4548PG36
AL54/M50/SF4550M50AL54/PG48/SF4554PG48
AL54/M63/SF4563M63---

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language