Type SFA - Adaptalok

Corps droit - pivotant Filetage intérieur mâle

  • Polyamide (Nylon) 66, laiton nickelé Filetage
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / PI / CP / PR & PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • Pour la fixation aux filetages externes & autres raccords
  • London Underground, NF and c RU us approved   

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Filetage métriqueNuméro de pièceTaille nominale du conduit (mm)Fil PG
AL13/M16/SFA13M16AL13/PG9/SFA13PG9
AL16/M16/SFA16M16AL16/PG11/SFA16PG11
AL21/M20/SFA21M20AL21/PG13/SFA21PG13,5
---AL21/PG16/SFA21PG16
AL28/M25/SFA28M25AL28/PG21/SFA28PG21
AL34/M32/SFA34M32AL34/PG29/SFA34PG29
AL42/M40/SFA42M40AL42/PG36/SFA42PG36
AL54/M50/SFA54M50AL54/PG48/SFA54PG48
AL54/M63/SFA54M63--

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language