UNEF Type A - Adaptalok

Corps droit - Raccord pivotant Filetage femelle interne

  • Polyamide (Nylon) 66 & Aluminium
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR &  PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69  
  • Pour l'accouplement aux connecteurs circulaires UNEF
  • Métro de Londres, homologué NF

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF
AL13/U063/A 13 ⅝” - 24 AL21/U144/A 21 1 7/16” - 18
AL13/U075/A 13 ¾” - 20 AL21/U175/A 21 1 3/4” - 18
AL13/U088/A 13 ⅞” - 20 AL28/U088/A 28 ⅞” - 20
AL16/U063/A 16 ⅝” - 24 AL28/U094/A 28 15/16” - 20
AL16/U075/A 16 3/4” - 20 AL28/U100/A 28 1” - 20
AL16/U081/A 16 13/16” - 20 AL28/U119/A 28 1 3/16” - 18
AL16/U088/A 16 ⅞” - 20 AL28/U138/A 28 1 3/8” - 18
AL16/U094/A 16 15/16” - 20 AL28/U144/A 28 1 7/16” - 18
AL16/U100/A 16 1” - 20 AL28/U175/A 28 1 3/4” - 18
AL16/U119/A 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/A 28 2” - 16
AL16/U131/A 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/A 28 2 1/4” - 16
AL21/U075/A 21 3/4” - 20 AL34/U100/A 34 1” - 20
AL21/U088/A 21 ⅞” - 20 AL34/U119/A 34 1 3/16” - 18
AL21/U094/A 21 15/16” - 20 AL34/U144/A 34 1 7/16” - 18
AL21/U100/A 21 1” - 20 AL34/U175/A 34 1 3/4” - 18
AL21/U113/A 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/A 34 2” - 16
AL21/U119/A 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/A 42 1 3/4” - 18
AL21/U131/A 21 1 5/16” - 18 AL42/U200/A 42 2” - 16
AL21/U138/A 21 1 3/8” - 18 - - -

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language