UNEF Type C45 - Adaptalok

45° Coude Corps - pivotant Filetage femelle interne

  • Polyamide (Nylon) 66 & Aluminium
  • A utiliser avec : Conduits de type PA / CP / PR & ; PF
  • Plage de température - Applications statiques : -50ºC à +120ºC
    Plage de température - Applications mobiles : -45ºC à +120ºC
  • IP66 - IP69 
  • Pour l'accouplement aux connecteurs circulaires UNEF
  • Métro de Londres, homologué NF

Applications typiques

  • Conçu pour aider à maintenir l'intégrité du système
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語
  • polski
  • 中文
UNEF Type 45
Liste des pièces
Documents
Produits connexes
Contactez-nous
Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF Numéro de pièce Taille nominale du conduit (mm) Connecteur filetage UNEF
AL13/U063/45 13 ⅝” - 24 AL21/U144/45 21 1 7/16” - 18
AL13/U075/45 13 3/4” - 20 AL21/U175/45 21 1 3/4” - 18
AL13/U088/45 13 ⅞” - 20 AL28/U088/45 28 ⅞” - 20
AL16/U063/45 16 ⅝” - 24 AL28/U094/45 28 15/16” - 20
AL16/U075/45 16 3/4” - 20 AL28/U100/45 28 1” - 20
AL16/U081/45 16 13/16” - 20 AL28/U119/45 28 1 3/16” - 18
AL16/U088/45 16 ⅞” - 20 AL28/U138/45 28 1 3/8” - 18
AL16/U094/45 16 15/16” - 20 AL28/U144/45 28 1 7/16” - 18
AL16/U100/45 16 1” - 20 AL28/U175/45 28 1 3/4” - 18
AL16/U119/45 16 1 3/16” - 18 AL28/U200/45 28 2” - 16
AL16/U131/45 16 1 5/16” - 18 AL28/U225/45 28 2 1/4” - 16
AL21/U075/45 21 3/4” - 20 AL34/U100/45 34 1” - 20
AL21/U088/45 21 ⅞” - 20 AL34/U119/45 34 1 3/16” - 18
AL21/U094/45 21 15/16” - 20 AL34/U144/45 34 1 7/16” - 18
AL21/U100/45 21 1” - 20 AL34/U175/45 34 1 3/4” - 18
AL21/U113/45 21 1 1/8” - 18 AL34/U200/45 34 2” - 16
AL21/U119/45 21 1 3/16” - 18 AL42/U175/45 42 1 3/4” - 18
AL21/U131/45 21 1 5/16” - 18 AL42/U200/45 42 2” - 16
AL21/U138/45 21 1 3/8” - 18 - - -

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language