Adaptaseal
Une gamme de raccords en nylon PA66, avec des propriétés de faible risque d'incendie (LFH). Classé IP66 - IP69
Adaptation
Une gamme de raccords à visser en polyamide (Nylon) 66 & acétal (POM). Classé IP40
Raccord droit - filetage mâle externe fixe
Raccord coudé 90° - filetage mâle externe fixe
Corps coudé 90° - Montage sur panneau Bride orientable
Pièce en T d'inspection
Kit de réduction
Rondelle anti-vibration
Inspection par rotation Pièce en T