| ASF10/M16/A |
10 |
M16 |
|
ASF10/PG9/A |
10 |
PG9 |
| ASF13/M16/A |
13 |
M16 |
|
ASF13/PG9/A |
13 |
PG9 |
| ASF16/M16/A |
16 |
M16 |
|
ASF16/PG11/A |
16 |
PG11 |
| ASF16/M20/A |
16 |
M20 |
|
ASF16/PG13/A |
16 |
PG13,5 |
| ASF21/M20/A |
21 |
M20 |
|
ASF21/PG16/A |
21 |
PG16 |
| ASC21/M20/A |
21 |
M20 |
|
ASC21/PG16/A |
21 |
PG16 |
| ASF28/M25/A |
28 |
M25 |
|
ASF28/PG21/A |
28 |
PG21 |
| ASC28/M25/A |
28 |
M25 |
|
ASC28/PG21/A |
28 |
PG21 |
| ASF34/M32/A |
34 |
M32 |
|
ASF34/PG29/A |
34 |
PG29 |
| ASC34/M32/A |
34 |
M32 |
|
ASC34/PG29/A |
34 |
PG29 |
| ASC42/M40/A |
42 |
M40 |
|
ASC42/PG36/A |
42 |
PG36 |
Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Contre-écrou fourni avec le filetage MÉTRIQUE UNIQUEMENT
Pour commander, indiquer le numéro de pièce et la couleur de la carrosserie, par exemple ASF10/M16/A/BL.
PF & tailles de filetage NPT disponibles