ASF10/M16/C90 | 10 | M16 | | ASF10/PG9/C90 | 10 | PG9 |
ASF13/M16/C90 | 13 | M16 | | ASF13/PG9/C90 | 13 | PG9 |
ASF16/M16/C90 | 16 | M16 | | ASF16/PG11/C90 | 16 | PG11 |
ASF16/M20/C90 | 16 | M20 | | ASF16/PG13/C90 | 16 | PG13,5 |
ASF21/M20/C90 | 21 | M20 | | ASF21/PG16/C90 | 21 | PG16 |
ASC21/M20/C90 | 21 | M20 | | ASC21/PG16/C90 | 21 | PG16 |
ASF28/M25/C90 | 28 | M25 | | ASF28/PG21/C90 | 28 | PG21 |
ASC28/M25/C90 | 28 | M25 | | ASC28/PG21/C90 | 28 | PG21 |
ASF34/M32/C90 | 34 | M32 | | ASF34/PG29/C90 | 34 | PG29 |
ASC34/M32/C90 | 34 | M32 | | ASC34/PG29/C90 | 34 | PG29 |
ASC42/M40/C90 | 42 | M40 | | ASC42/PG36/C90 | 42 | PG36 |
Pour insertion dans les débouchures à l'aide d'un contre-écrou. Contre-écrou fourni avec le filetage MÉTRIQUE UNIQUEMENT
Pour commander, indiquer le numéro de pièce et la couleur de la carrosserie, par exemple ASF10/M16/C90/BL.
PF & ; tailles de filetage NPT disponibles